µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler

FS1406-1200-AL

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Storage
Server
Telecom
Networking
Industrial
Serie
FS1406
Produktmarke
TDK
Bemerkungen
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Size

Länge (L)
3.30mm ±0.10mm
Breite (W)
3.30mm ±0.10mm
Dicke (T)
1.47mm ±0.15mm

Electrical Characteristics

Eingangsspannungsbereich Dual Supply Mode
2.5 to 16V
Eingangsspannungsbereich Single Supply Mode
4.5 to 16V
Versorgungsspannungsbereich
2.3 to 16V
Ausgangsspannung
1.2V
Dauerausgangsstrom
0 to 6A

Other

Betriebsübergangstemp.
-40 to 125°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.05g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen