µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler

FS1412-0600-AS

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Storage
Server
Telecom
Networking
Industrial
Serie
FS1412
Produktmarke
TDK
Bemerkungen
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Size

Länge (L)
5.80mm ±0.10mm
Breite (W)
4.90mm ±0.10mm
Dicke (T)
1.56mm ±0.15mm

Electrical Characteristics

Eingangsspannungsbereich Dual Supply Mode
3.6 to 16V
Eingangsspannungsbereich Single Supply Mode
4.5 to 16V
Versorgungsspannungsbereich
3.6 to 16V
Ausgangsspannung
0.6 to 1.8V
Dauerausgangsstrom
0 to 12A

Other

Betriebsübergangstemp.
-40 to 125°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
250pcs
Gewicht
0.156g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen