Programmierbare Stromversorgungen

GSPL1500-15-3P208 New Product

Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
GENESYS+
Modell
G+3U 22.5kW
Status
ProductionProduction
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,Programmierbare Stromversorgungen (CVCC):GENESYS+ GSPL3U

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
170 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangstrom [DC]
1500Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 1500Vdc
Nennausgangsspannung
15A
Ausgangsstrom
0 to 15A
Nennausgangleistung
22kW
Effizienz
92% Typ.
Brummspannung
0.7Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.025Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
3U Rack mount / Bench top
Breite(W)
423mm Nom.
Höhe(H)
132.5mm Nom.
Tiefe(T)
628.5mm Nom.
Gewicht
25kg Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
Isolated analog voltage control
Blank front panel
Schnittstellenoption
GPIB
Isolated analog current control
EtherCAT
Modbus-TCP
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.