Programmierbare Stromversorgungen

GSPS150-306-3P480

Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
GENESYS+
Modell
G+Rack 45kW
Status
ProductionProduction
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,Programmierbare Stromversorgungen (CVCC):GENESYS+_RACK

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
342 to 528Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangstrom [DC]
150Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 150Vdc
Nennausgangsspannung
306A
Ausgangsstrom
0 to 306A
Nennausgangleistung
45.9kW
Effizienz
90% Typ.
Brummspannung
Welligkeitsstromrauschen

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
Rack DC System
Breite(W)
553mm Nom.
Höhe(H)
1028mm Nom.
Tiefe(T)
902mm Nom.
Gewicht
177kg Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
Isolated analog voltage control
Schnittstellenoption
GPIB
Isolated analog current control
EtherCAT
Modbus-TCP
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
EN61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.