Zubehör
7G0011A
|
|
Elektrische Kennwerte
| Thermischer Widerstand |
|
Gehäuseform & Grösse
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Tiefe (T) |
|
| Gewicht |
|
Weiteres
| Gefundenes Produkt |
|
| Anmerkungen |
|
Technische Information
Specifications / Manuals
Drawings
Safety Approvals
Environmental Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0402X5R1A102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012C0G1E103J060AA
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216C0G1H103J060AA
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1608WR10JT000
L=100nH
Rated current=700mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2017-0930-BK
Fixed cable type
LxW:21mmx20mm
NTC-Elemente
NTCWS4AF104HC1GT91A
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57431V2684J062
Winkelsensormodul
PS-TA720
Analog output (Sin+, Sin-, Cos+, Cos-)
Supply Voltage 5.0±0.5V
DC-DC-Wandler
DDSM120-0555-R0
DIN-Schienenmontage, unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung, Ausgang: 960W@48VDC, 12..48VDC, LED Anzeige
Isoliert
DC-DC-Wandler
DUSH960-1248-0M
DIN-Schienenmontage, unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung, Ausgang: 960W@48VDC, 12..48VDC, Display
Nicht isoliert