DC-DC-Wandler

DDSM120-0555-R0

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
DDSM
Modell
DDSM120
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
Eingangsspannungsbereich [DC]
12 to 48Vdc
Effizienz
91.7% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
Ausgangsspannungsbereich [DC]
5 to 55Vdc
Ausgangsstrombereich
1 to 5A
Maximale Welligkeit
Maximale Ausgangsleistung
120W
Spannungsfestigkeit 1
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Breite (W)
40mm Nom.
Höhe (H)
115mm Nom.
Tiefe (T)
116.6mm Nom.
Gewicht
500g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
Push-in terminal

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Convection Cooled
LED indication
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA-C22.2 No.60101-1
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
IEC62368-1
CSA62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models