Zubehör

GAC-PWR

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Produktategorie
Expansion module
Kategoriedetails
Buffer module
Produktmarke
TDK-Lambda

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Operating Modes
AC+DC Mode
Input Voltage Range
3-phase 170 to 265Vac
3-phase 342 to 528Vac
Rated AC Power
9000VA
AC-Ausgangsspannungsbereich
0 to 360Vrms
Nenn-AC-Ausgangs-Effektivstrom
Single-phase 90Arms
3-phase 30Arms (per phase)
Spitzenstrom
AC-Ausgangsfrequenzbereich
16 to 5000Hz
Depends on the model of the master unit being connected in parallel
DC-Ausgangsleistung
9000W
DC-Ausgangsspannungsbereich
-510 to 510Vdc
DC-Ausgangsstrom
90A

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
Breite (W)
423mm Nom.
Höhe (H)
132.5mm Nom.
Tiefe (T)
546mm Nom.
Gewicht
25kg Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 40°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals