AC-DC-Netzgeräte
ALC12-18-R70
|
|
Technische Information
Specifications / Manuals
Safety Approvals
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KC0G2J223J335AJ
Capacitance=22nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL2012-4R4M-T01
L=4.4μH
Rated current=200mA
L x W x T :
2.2 x 1.25 x 1.65mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM141206BLE-1R0MTCA
L=1.0μH
Rated current=2.0A
L x W x T :
1.4 x 1.2 x 0.65mm
Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559A0242A013
L=2.4μH
Rated current=16.5A
13.2mm x 11.0mm
Entstörfilter
MAF0603GWY211AT000
|Z|=210Ω at 900MHz
Rated current=0.15A
L x W x T :
0.6mmx0.3mmx0.3mm
Filter
DEA202450BT-7210A1
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | TI CC253x CC254x CC85xx bal
Impuls-Übertrager und PLC
AMT45S-150-2P-TL000
|L|=15μH
DC resistance=1.0Ω
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm
AC-DC-Netzgeräte
ALC100-22-4R0
AC-DC-Netzgeräte
ALC12-36-R35
AC-DC-Netzgeräte
ALV100-24-3R8