NTC-Einschaltstrombegrenzer

B57238S0150M054

Typ
S238
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Überlastschutz,NTC-Einschaltstrombegrenzer :S464

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körper Durchmesser (b)
16.00mm Max.
Körperdicke (th)
6.00mm Max.
Körperhöhe(h)
23.00mm Max.
Leitungslänge (LL)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (LD)
1.00mm ±0.05mm
Rastermaß (LS)
7.50mm ±0.08mm
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
15Ω
Widerstandstoleranz
±20%
Prüfkapazität [230-240V AC]  ?
700μF
Prüfkapazität [110-120V AC]  ?
2800μF
Max. Stromstärke  ?
4.4A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 170°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Mounting Instructions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Gewicht
3g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern