PTC-Einschaltstrombegrenzer

B59471C1130A040

Produktstatus
Production
Anwendung
General
Typ
C471
Design
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 480 V AC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
15.00mm Max.
Höhe (H)
20.50mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
480V
Nennwiderstand
75Ω
Zwischenkreisspannung [DC] (Max.)
680V
Wärmeleistung (Typ.)
2.1J/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
YES
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet