SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FT1S
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C2012X5R1A336M125AC
Capacitance=33μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E1X7S1C155K080AC
Capacitance=1.5μF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Kondensatoren für DC-Link
B32718H0306K000
30.0uF, 1000 V DC
30.0mm(W) x 45.0mm(H) x 57.5mm(L)
Drosseln für die Leistungselektronik
B86701B0100E711
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S0151K101
Max. Operating Voltage [AC]=150Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57431V2104A062
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57431V2104K062
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57431V2684K062
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FT1
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%