SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103F360
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA1A2C0G1H101J030BA
Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X7R1C224K050BE
Capacitance=0.22μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X7R1H473K050BB
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E1X7S1C155K080AC
Capacitance=1.5μF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R2A102K080AA
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Kondensatoren für DC-Link
B32774M8335K000
3.3uF, 700V DC
13.5mm(W) x 23mm(H) x 31.5mm(L)
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32529C1474J189
0.47uF, 100V DC
4.5mm(W) x 9.5mm(H) x 7.3mm(L)
NTC-Elemente
B57620C2472A262
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103D360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57251V5472J060
Resistance (at 25°C)=4.7kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%