SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104EF104FT1SX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1005JB1A473K050BA
Capacitance=47nF
Edc=10V
T.C.=JB
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012JB1E106M125AB
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=JB
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642H6393J000
39uF, 630 V DC
6.0mm(W) x 11.0mm(H) x 18.0mm(L)
Überspannungsableiter
B88069X1493S202
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3600V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JX103DT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JX103DTDS
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BF473JT1SX
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BH472HT1
Resistance (at 25°C)=4.7kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104ED104DT1SX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%