SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103FTDS
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B1X8R1E473M050BD
Capacitance=47nF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6N3X7S1H475K230AE
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
Soft termination
AEC-Q200
Schlüsselbauelemente - Thyristormodule und Zubehör
B44066T0200E402
Thyristor Module
Dynamic PFC
400 V
200 kvar
Kondensatoren für DC-Link
B32774X1205J000
2uF, 1200V DC
21mm(W) x 31mm(H) x 31.5mm(L)
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRH10C720KT100NA8
Maximum continuous voltage [DC]=56V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=140V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E2170K060
Maximum continuous voltage=22V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=50V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72510E1250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=67V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72510X1200K062
Maximum continuous voltage=26V
Maximum Clamping Voltage (@ 1 A)=56V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72510X1250K162
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (@ 1 A)=65V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103FT1
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%