Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72510E1250K062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
MotorMotor
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT0805K25AUTOG
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
39V
Maximale Betriebsspannung [DC]
31V
Maximale Betriebsspannung [AC]
25Vrms
Kapazität (Typ.)
250pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
67V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
80A
ESD Klemmspannung [2kV]
51V
ESD Klemmspannung [8kV]
59V
Energieabsorption
300mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)