SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164KF104FTDS
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK18X7R1H104KN006
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK22X7R2E474KN000
Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8x4mm, Lead pitch:5mm
General
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43643B5397M050
390µF/450V DC
30mm dia x 40mm length
Entstörkondensatoren
B32023B3104K000
0.1uF, 300Vrms AC
10.5m(W) x 16.5m(H) x 26.5m(L)
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32524R3156K000
15uF, 250V DC
18mm(W) x 27.5mm(H) x 31.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045NIT-150M-D
L=15μH
Rated current=1.7A
L x W x T :
6.3 x 6 x 4.5mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57421V2102H062
Resistance (at 25°C)=1kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BF683FTDSX
Resistance (at 25°C)=68kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104EF104FTDSX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104LH154JTDS
Resistance (at 25°C)=150kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%