SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104EF104FTDSX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1005X5R1E225K050BC
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1H223K050BB
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1V473K050BB
Capacitance=47nF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X6S1E474K080AB
Capacitance=0.47μF
Edc=25V
T.C.=X6S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA8L1X7T2J154K160KC
Capacitance=0.15μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:4.5x3.2x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82462A4105K000
L=1000μH
Rated current=0.18A
6.0mm x 6.0mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063EH300JTB
Resistance (at 25°C)=30Ω
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BF683FTDSX
Resistance (at 25°C)=68kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BH222JTDS
Resistance (at 25°C)=2.2kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104EF104FT1SX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%