Überspannungsableiter

B88069X4580C253

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
M50-A260X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
5.00mm Nom.
Höhe
5.15mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
260V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±15%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
700V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
800V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
5A
Nennableitstoßstrom / kA
5kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
10A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
10kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
10V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Bag)
Stückzahl
500pcs
Gewicht
1g