Überspannungsableiter

B88069X5241T702

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Mar.19, 2021
Last Purchase Order Date : Jun.28, 2021
Last Shipment Date : Sep.28, 2021
Anwendungen
General
Industrial
Typ
EM90XSMD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
6.00mm Nom.
Höhe
6.15mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
90V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
400V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
600V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
2.5A
Nennableitstoßstrom / kA
2.5kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
5A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.6A
Lichtbogenspannung [1A]
10V
Kapazität [1MHz]
1.7pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
500pcs
Gewicht
0.5g