PoleCap Kondensatoren

B25671A3297A375

Produktstatus
Production
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PoleCap (MKK)
Typ
MKK400-D-15-P
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser
125mm
Höhe
217mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
15kvar
Output [60Hz]
18kvar
Kapazität
100μF
Nennspannung
400VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Inert gas
Wicklung
Concentric
Weitere Details
Please refer to the data sheet