Überspannungsableiter

B88069X6420S102

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendungen
General
Industrial
Typ
M51-A900X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
5.00mm Nom.
Höhe
5.15mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
900V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
1.7kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
1.85kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
5kA
Nennableitstoßstrom / kA
5kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
5A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
500A
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
Folgestrombelastbarkeit
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
10V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Strip
Stückzahl
100pcs
Gewicht
1g