Überspannungsableiter

B88069X6761B152

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
V14-A500X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
32.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
11.80mm Nom.
Höhe
12.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
500V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
850V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
1kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
1.5kV
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
20kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
40kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
YES
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
YES
Folgestrombelastbarkeit
YES
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
YES
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
Glimmbogen-Übergangsstrom
Lichtbogenspannung [1A]
Kapazität [1MHz]

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Screw Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
150pcs
Gewicht
8g