Überspannungsableiter

B88069X7230B102

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
T61-C650X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
11.50mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.30mm Nom.
Höhe
10.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
650V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±23%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
1.1kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
1.35kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
20A
Nennableitstoßstrom / kA
20kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
130A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
5A
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
3
Glimmspannung
200V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
35V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
100pcs
Gewicht
3g