CeraDiode®

B72735D0050H062

Produktstatus
Production
Typ
CDA6C05GTH
Anwendungen
Consumer
High-Speed Data Lines
Industrial
Serie
High-speed
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
2.5mm x 3.2mm [EIA 1012]
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung [DC]
5.6V
Durchbruchspannung
52V
Max. Ableitstrom
1μA @ 5.6V
Klemmspannung @1A
195V
Kapazität (Typ.)
7pF

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
Verpackung
Please refer to the document (Taping and Packing)