SMD Scheibenvaristoren (CU)

B72650M0300K072

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
TelecomTelecom
Typ
CU3225K30G2
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (l)
8.00mm ±0.30mm
Breite (w)
6.30mm ±0.30mm
Höhe (h)
3.20mm ±0.30mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
38V
Maximale Betriebsspannung [AC]
30Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
50A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
100A
Energieabsorption
900mJ
Kapazität (Typ.)
720pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern