SMD Scheibenvaristoren (CU)

B72650M0350K072

Produktstatus
Production
Anwendungen
ConsumerConsumer
DataData Processing
IndustrialIndustrial
TelecomTelecom
Typ
CU3225K35G2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (l)
8.00mm ±0.30mm
Breite (w)
6.30mm ±0.30mm
Höhe (h)
3.20mm ±0.30mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
45V
Maximale Betriebsspannung [AC]
35Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
50A
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
100A
Energieabsorption
1.1J
Kapazität (Typ.)
620pF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...