TMR Winkelsensoren

TAD2141-BIFA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Produkttyp
Digital Output
Sensorelement-Technologie
TMR
Serie
TAD2141
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Baugrösse
TSSOP-16
Bauform
Surface Mount
Baugrösse
Please refer to the catalog
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 0.2
Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad
+/- 0.05
Versorgungsspannung
5.0V/3.3V
Analoge Ausgangsspannung
-
Ausgangstyp
UVW
PWM
Sensor-Konfiguration
Full bridge
Externes Magnetfeld
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 125°C
AEC-Q100
NO
Redundanz
NO
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Single
Funktionale Sicherheit
ASIL B Support
Diagnostik-Funktionen
Sensor abnormal
Magnet loss
Speed limit
Over,Under Voltage
Spezialfunktion
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht
0.06g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVR-M1005C080MTAAB

Maximum continuous voltage [DC]=5.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=14V

Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72210S2141K101

Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms

Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A

Magnetfeldsensoren zur Strommessung

TCM1110-BAAA

Analog, SENT

Redundancy=No
Integrated Capacitors=No

TMR Winkelsensoren

TAA6140-BAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg

TMR Winkelsensoren

TAB4140-BAAB

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BADA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 10bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAKA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAMA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 8bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BIAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.2 deg