TMR Winkelsensoren

TAD4140-BAAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Produkttyp
Digital Output
Sensorelement-Technologie
TMR
Serie
TAD4140
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Baugrösse
TSSOP-16
Bauform
Surface Mount
Baugrösse
Please refer to the catalog
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 0.35
Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad
+/- 0.05
Versorgungsspannung
5.0V/3.3V
Analoge Ausgangsspannung
-
Ausgangstyp
2xSPI
PWM
Sensor-Konfiguration
Full bridge
Externes Magnetfeld
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
YES
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Dual
Funktionale Sicherheit
ASIL D Support
Diagnostik-Funktionen
Sensor abnormal
Magnet loss
Speed limit
Over,Under Voltage
Spezialfunktion
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht
0.07g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012X7R2A682K085AA

Capacitance=6.8nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012X7R2A682K085AM

Capacitance=6.8nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x0.85mm
Open mode

Chip Beads

MMZ1608SHE121ATD25

|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=500mA

L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

TMR Winkelsensoren

TAA6140-BAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg

TMR Winkelsensoren

TAB4140-BAAB

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2140-NAAB

Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAFA

Digital Output UVW/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAMA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 8bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD4140-BADA

Digital Output 2xENC/PWM(ENC resolution 10bit)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.35 deg