TMR Winkelsensoren

TAD4140-BADA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Produkttyp
Digital Output
Sensorelement-Technologie
TMR
Serie
TAD4140
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Baugrösse
TSSOP-16
Bauform
Surface Mount
Baugrösse
Please refer to the catalog
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 0.35
Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad
+/- 0.05
Versorgungsspannung
5.0V/3.3V
Analoge Ausgangsspannung
-
Ausgangstyp
2xENC(resolution 10bit)
PWM
Sensor-Konfiguration
Full bridge
Externes Magnetfeld
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
YES
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Dual
Funktionale Sicherheit
ASIL D Support
Diagnostik-Funktionen
Sensor abnormal
Magnet loss
Speed limit
Over,Under Voltage
Spezialfunktion
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht
0.07g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Magnetfeldsensoren zur Strommessung

TCM1110-BAAA

Analog, SENT

Redundancy=No
Integrated Capacitors=No

TMR Winkelsensoren

TAA6140-BAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg

TMR Winkelsensoren

TAB4140-BAAB

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2140-NAAB

Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BAKA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BIAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.2 deg

TMR Winkelsensoren

TAD2141-BINA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 6bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.2 deg

TMR Winkelsensoren

TAD4140-BAAA

Digital Output 2xSPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.35 deg

TMR Winkelsensoren

TAD4140-BAFA

Digital Output 2xUVW/PWM
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.35 deg