TMR Winkelsensoren

TAS8240-BAAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Produkttyp
Analog Output
Sensorelement-Technologie
TMR
Serie
TAS8240
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse
TSSOP-16
Bauform
Surface Mount
Baugrösse
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 1.0
Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad
+/- 0.3
Versorgungsspannung
3.0V to 5.5V
Analoge Ausgangsspannung
0.9 to 1.65Vp-p (Supply voltage ratiometric)
Ausgangstyp
Analog
4xSin/Cos Single-End
Sensor-Konfiguration
Half bridge
Externes Magnetfeld
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
YES
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Quad
Funktionale Sicherheit
ASIL D Support
Diagnostik-Funktionen
Spezialfunktion
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen