Gyroskope

ICG-1020P

Produktstatus
Production (NRND)
Applications
Commercial Grade
Market
OIS
Axis
2-Axis
Features
Series
ICG
Comments
Low noise, high performance 2-axis gyroscope for OIS applications
Produktmarke
InvenSense
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Size

Length(L)
2.30mm ±0.05mm
Width(W)
2.30mm ±0.05mm
Thickness(T)
0.65mm ±0.05mm

Electrical Characteristics

Digital Output
SPI
VDD Power Supply / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O Power Supply / V
Gyro FSR
±46.5/93/187/374
Gyro Sensitivity Error
±1%
Gyro Rate Noise
0.0035dps/√Hz

Other

Operating Temperature Range
-40 to 85°C
AEC-Q100
NO
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Package Quantity
5000pcs
Weight
0.124g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen