Das Gyrometer ist ein Sensor, der die Winkelgeschwindigkeit misst. Die Winkelgeschwindigkeit wird in der Regel in Rotationsgraden pro Sekunde (deg/s) ausgedrückt. Die Winkelposition lässt sich durch Integration der Winkelgeschwindigkeit im Zeitverlauf ermitteln. Dadurch können Veränderungen im Verhalten der Vorrichtung erkannt werden. Es gibt verschiedene Arten von Gyrometern sowie eine breite Anzahl an Anwendungen. Es gibt 1-Achsen-, 2-Achsen und 3-Achsen-Sensoren, je nach der Anzahl der zu messenden Achsen. Diese messen den Steigungswinkel, den Abrollwinkel und den Scherwinkel.
Die TDK-Bewegungssensoren / Inertialsensoren umfasst einen Beschleunigungssensoren, ein Gyrometer und eine IMU (Inertial Measurement Unit), die all das kombinieren. Die MEMS-Sensorenplattform von TDK integriert fortschrittliche MEMS-Technologien* und zielt darauf ab, Kompositsensoren mit hohem Mehrwert und Sensorlösungen für den IoT-/IoE-Bereich zu erschaffen.
*MEMS (mikro-elektromechanische Systeme)-Technologie: Mikrobearbeitungstechnologie, die gleichzeitig Sensoren, Schaltkreise, bewegliche Teile usw. in großen Mengen aus Siliziumsubstraten mit Hilfe von 3D-Mikrofabrikationstechnologie herstellt, die bei der Herstellung von integrierten Halbleiterschaltkreisen zum Einsatz kommen.