Gyroskope

ITG-1010

Produktstatus
Obsolete
Applications
Commercial Grade
Market
Smartphone
Remote Controls
Sports
Axis
3-Axis
Features
Series
ITG
Comments
High Performance 3-axis Gyro for General Motion-Sensing Applications
Produktmarke
InvenSense
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Size

Length(L)
3.00mm ±0.10mm
Width(W)
3.00mm ±0.10mm
Thickness(T)
0.90mm ±0.05mm

Electrical Characteristics

Digital Output
I2C
SPI
VDD Power Supply / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O Power Supply / V
1.71 to 3.6
Gyro FSR
±250/500/1000/2000
Gyro Sensitivity Error
±4.5%
Gyro Rate Noise
0.01dps/√Hz

Other

Operating Temperature Range
-40 to 85°C
AEC-Q100
NO
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Package Quantity
5000pcs
Weight
0.144g

Technische Information

Ausblenden Einblenden