Gyroskope

MPU-3050

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : ICM-20602 (Interchangeability is not guaranteed.)
Applications
Commercial Grade
Market
Wearable
Remote Controls
Axis
3-Axis
Features
Series
MPU
Comments
Triple-Axis Gyroscope with Embedded Digital Motion Processor (DMP)
Produktmarke
InvenSense
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Size

Length(L)
4.00mm ±0.10mm
Width(W)
4.00mm ±0.10mm
Thickness(T)
0.90mm ±0.05mm

Electrical Characteristics

Digital Output
I2C
VDD Power Supply / V
2.1 to 3.6
VDDIO I/O Power Supply / V
1.71 to VDD (VLOGIC)
Gyro FSR
±250/500/1000/2000
Gyro Sensitivity Error
±2%
Gyro Rate Noise
0.01dps/√Hz

Other

Operating Temperature Range
-40 to 85°C
AEC-Q100
NO
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Package Quantity
5000pcs
Weight
0.16g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen