SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103D360
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
CAA572X7R1E107M670LJ
Capacitance=100μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:6.2x5.0x6.7mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A1X7S1C104K030BC
Capacitance=100nF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6P1C0G3B822J250AC
Capacitance=8.2nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA5L1X7R1N225K160AE
Capacitance=2.2μF
Edc=75V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103A260
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103H360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57259V5473F360
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57332V5103D560
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57334V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%