SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

B57250V2104H360

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
ULUL Certificate
125°C125°C
Typ
B57250V2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
Dicke / Höhe
0.60mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
100kΩ
Widerstandstoleranz
±3%
B-Wert [25/50°C]
4250K
B-Wert [25/85°C]
4311K
B-Wert [25/100°C]
4334K
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
150mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
160μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
2.5mW/°C | 2.5mW/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
NO
Lötverfahren
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models