SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57250V2473F660
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Lötverfahren |
|
| Verpackung |
|
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
CeraLink-Kondensatoren
B58031I5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58031U7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58043E9563M052
0.056 µF, 900 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58043I9563M052
0.056 µF, 900 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E5170S260
Maximum continuous voltage=22V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=50V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214U2461K501
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214U2461K502
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
NTC-Elemente
NTCDE4AG493HC3NB
Nominal Resistance=49.20kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (C-shaped bending)
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57232V5103D360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57250V2104H360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%