SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57301V2103J060
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3AD102KYGNA
Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK28X7R1H104KN006
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642B6473J000
0.047uF, 630V DC
6mm(W) x 12mm(H) x 18mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-3R3MTAA
L=3.3μH
Rated current=2.0A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E0140S260
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=42V
Überspannungsableiter
B88069X1380S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V
Überspannungsableiter
B88069X7700B102
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 350V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57321V2103H060
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57332V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57351V5103J060
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%