SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57330V2103J260
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
C3225X7T1A107M250AC
Capacitance=100μF
Edc=10V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7T2J104K160AC
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6L1X7T2J104K160AE
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
Entstörkondensatoren
B32021A3472M289
0.0047uF, 300Vrms AC
5m(W) x 11m(H) x 13m(L)
Entstörkondensatoren
B32923C3224K189
0.22uF, 305Vrms AC
6m(W) x 15m(H) x 26.5m(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642B6223K189
0.022uF, 630V DC
5mm(W) x 10.5mm(H) x 18mm(L)
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500T0040M060
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=19V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520T0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72590T0040L060
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57230V2103F260
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%