SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57331V2103A060
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-R18J-EF
L=0.18μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E5200S160
Maximum continuous voltage=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=67V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520V0250K062
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530T0350K062 (Standard)
Maximum continuous voltage=45V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=90V
SMD Scheibenvaristoren (CU)
B72650M0300K072
Max. Operating Voltage [AC]=30Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57331V2104A060
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57331V2104K060
Tx Spuleneinheiten
WT1005690-12F2-A6-G1
Dimension = 101.8mm x 57.3mm
Inductance=11.5 to 12.5μH at 100kHz