SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57350V2104J460
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
C1005X5R1C225M050BC
Capacitance=2.2μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2C0G1H680J050BD
Capacitance=68pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X5R1A154M050BB
Capacitance=0.15μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X7R1H103M050BB
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-6R8K-PF
L=6.8μH
DC Resistance=0.35Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82721A2262N001
L=0.4mH Rated current=2.6A
LxWxT:17.9mmx17.3mmx12.6mm
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0100M051
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=2A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57237S0509M000
Resistance (at 25℃)=5Ω
Maximum Current=5A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57358V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BF473HT1SX
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%