SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BF473HT1SX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B2C0G1H680J050BD
Capacitance=68pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X5R1A154M050BB
Capacitance=0.15μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X5R1V683K050BB
Capacitance=68nF
Edc=35V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X7R1H103M050BB
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672L8103K000
0.01uF, 2000V DC
7mm(W) x 12.5mm(H) x 18mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672L8152J000
0.0015uF, 2000V DC
5mm(W) x 10.5mm(H) x 18mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672L8392J000
0.0039uF, 2000V DC
5mm(W) x 10.5mm(H) x 18mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672L9682K189
0.0068uF, 2000V DC
11mm(W) x 18.5mm(H) x 18mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1685K000
L=6800μH
Rated current=0.125A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-6R8K-PF
L=6.8μH
DC Resistance=0.35Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm