SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57430V2103F262
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD102KYNNA
Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3FD102KYGNA
Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 9x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Entstörkondensatoren
B32921C3104M000
0.1uF, 305Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 13m(L)
Entstörkondensatoren
B32921C3104M189
0.1uF, 305Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 13m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252010HBX-2R2M-1
L=2.2μH
Rated current=2.6A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1mm
Chip Beads
MMZ1005D221ET000
|Z|=220Ω at 100MHz
|Z|=1700Ω at 1GHz
Rated current=250mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF31PC1C224MT000N
Insertion Loss=40dB (3MHz to 600MHz)
Rated current=2A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Power Line
Gegentaktdrossel
B82116S1221L026
L=0.0031mH Rated current=25A
LxWxT:24mmx21.5mmx26mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0381K101
Max. Operating Voltage [AC]=385Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=8000A
SMD Scheibenvaristoren (CU)
B72660M0151K072
Max. Operating Voltage [AC]=150Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A