SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57621C0103J062
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7T2E224K160AA
Capacitance=0.22μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7T2V104K160AA
Capacitance=0.1μF
Edc=350V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R2A225K230AM
Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
Open mode
Embedded Motor-Controller
HVC5221D
4 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57621C6502H062
Resistance (at 25°C)=5kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
Programmierbare DC Stromversorgung
Z36-12-LAN-U
Bench/2U Rack Mount, Output: 432W, 0 to 36V
Interface option: USB, LAN