SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

B57621C5102K062

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
ULUL Certificate
125°C125°C
Typ
B57621C5
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
Dicke / Höhe
1.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
1kΩ
Widerstandstoleranz
±10%
B-Wert [25/50°C]
3420K
B-Wert [25/85°C]
3440K
B-Wert [25/100°C]
3450K
B-Wert Toleranz
±3%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
300mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
2.24mA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
5mW/°C | 5mW/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
NO
Lötverfahren
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models