SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG044EF474FTBCX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA8N2HT000
L=8.2nH
Q=15
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0402P0N2BT000
L=0.2nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
Chip Beads
MMZ0402Y151CT000
|Z|=150Ω at 100MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
0.4mm x 0.2mm x 0.2mm
Chip Beads
MMZ1005B601CT000
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
Filter
DEA070787LT-4002A1
Pass Band=777 to 787MHz
Zc=50se | 50se
Diplexer
DPX165900DT-8025A1
Pass Band/Low Band=2400 to 2500MHz
Pass Band/High Band=5100 to 5900MHz
Diplexer
DPX165900DT-8125A1
Pass Band/Low Band=2400 to 2500MHz
Pass Band/High Band=5100 to 5900MHz
Balun
HHM1908A2
Pass Band=4900 to 5950MHz
Bal. Port Zc=100Ohm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG043JF103FTBX
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG044EF104FTBCX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%