SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JH103HTB
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C3216X7T2E224K160AA
Capacitance=0.22μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28X7R1H104KNU00
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG14X7R1E475KRT00
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG18C0G1H180JNT00
Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-101J-EFD
L=100μH
Q=20
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
ERU27M-8R5L
L=8.5μH
Rated current=46A
25.55mm x 27.1mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF21AC1C474MT0Y9N
Insertion Loss=30dB (0.4MHz to 3000MHz)
Rated current=1A
LxWxT: 2x1.25x0.85mm
For Power Line
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82721A2152N001
L=3.3mH Rated current=1.5A
LxWxT:17.9mmx17.3mmx12.6mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JF103HTB
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JH103HTBA
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%