SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FTDS
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1005CH1H060D050BA
Capacitance=6pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005JB1C225M050BC
Capacitance=2.2μF
Edc=16V
T.C.=JB
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA7K1X7R3D102K130KE
Capacitance=1nF
Edc=2000V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x2x1.3mm
Soft termination
AEC-Q200
Entstörkondensatoren
B32022A3153M189
0.015uF, 300Vrms AC
6m(W) x 11m(H) x 18m(L)
Entstörkondensatoren
B32022B3473M189
0.047uF, 300Vrms AC
9m(W) x 17.5m(H) x 18m(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672L8223K189
0.022uF, 2000V DC
9mm(W) x 17.5mm(H) x 18mm(L)
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57354V5104J160
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FT1
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103HTDS
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%