SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BH302HT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK16X7R1H105KR006
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK26C0G2J471JN006
Capacitance=470pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK26X7R2E473KN000
Capacitance=47nF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045T-2R2N-D
L=2.2μH
Rated current=4.3A
L x W x T :
7.2 x 6.9 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045T-6R8N-D
L=6.8μH
Rated current=3A
L x W x T :
7.2 x 6.9 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012E100MT000
L=10μH
Rated current=60mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
Filter
DEA162450BT-1289A3
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | 50se