Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK26X7R2E473KN000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGA6N1C0G3A822J230AC
Capacitance=8.2nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA9N3X7R2E105K230KA
Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK16X7R1H105KR006
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK26C0G2J471JN006
Capacitance=470pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045T-2R2N-D
L=2.2μH
Rated current=4.3A
L x W x T :
7.2 x 6.9 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045T-6R8N-D
L=6.8μH
Rated current=3A
L x W x T :
7.2 x 6.9 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012E100MT000
L=10μH
Rated current=60mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
Filter
DEA162450BT-1289A3
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | 50se
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BH302HT1
Resistance (at 25°C)=3kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%